Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:02:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 140 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,004 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,021 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 175 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 18 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 18 mm | Höhe Innenring |
0,06 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,06 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 1,095 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 157,7 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 157 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 156,3 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 18 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,01 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 1,1 mm | Eckenradius |
S | 1,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,008 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,005 mm | Axial Planlauf | |
VSPmin | 0,005 mm | Minimale Vorspannung, bei VSP |
VSPmax | 0,02 mm | Maximale Vorspannung |
Ca | 64.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 223.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 45.500 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 109.000 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 485 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Vorspannung |
NG Grease | 240 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |
61828 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Vorspannung | VSP+PRL50 | Vorgespannt, Plan- und Rundlauftoleranz 50% eingeengt |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden